The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Wand­con­tact­doos 12 V - Serie berker Integro
    • 4637
    EAN-nummer
    4011334144496
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K45
    • Wand­con­tact­doos 12 V - Serie berker Integro

    Stekker 12 V, berker Integro, zwart 4637

    Brutoprijs
    € 7,05
    / Stuk *
    € 7,05
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Stekker 12 V, berker Integro, zwart

    4637

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    945172509
    945172509
    WCD 12 V 16 A, berker Integro, polarwit
    € 21,25/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    945172507
    945172507
    WCD 12 V 16 A, berker Integro, grijs
    € 21,25/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    945172501
    945172501
    WCD 12 V 16 A, berker Integro, bruin
    € 21,25/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 4 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 945172509

      WCD 12 V 16 A, berker Integro, polarwit

      € 21,25  / Stuk*
    • 945172507

      WCD 12 V 16 A, berker Integro, grijs

      € 21,25  / Stuk*
    • 945172505

      WCD 12 V 16 A, berker Integro, antraciet

      € 21,25  / Stuk*
    • 945172501

      WCD 12 V 16 A, berker Integro, bruin

      € 21,25  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      8 A
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 4637
    PDF
    RoHS report 4637
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 4637 | Hager Nederland

      Afbeelding 4637

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 4637 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 4637

      Stekker 12 V, berker Integro, zwart

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      845712505 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, antraciet mat
      845712505
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, antraciet mat
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 2
      845712501 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin
      845712501
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 3
      845712509 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, polarwit
      845712509
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, polarwit
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 4
      845712503 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, zwart
      845712503
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 5
      845712507 - WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs
      845712507
      WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group