WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin 845712501
EAN-nummer
4011334322856
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 17,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Spanning
-
Nominale spanning12 V
-
Nominale spanning24 - 24 V
-
Uitgangsspanning12-24 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Uitgangsvermogen240 W
Materiaal
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen46 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekerKabeloog
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
-
Gerelateerde SysteemBerker Integro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 845712501
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 845712501
WCD 12 V 20 A, berker Integro, bruin
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
dc24-1028
PDF264,71 kB
Meer documentatie