Jal.-imp.dr. met pijlsymb. berker Integro, antraciet 936532505

EAN-nummer
4011334337249
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
€ 20,75
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Jaloe­zieschakelaar/-im­puls­drukker
    Schakelaar 1-polig
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Schakel­modus
    Met elektrische vergren­de­ling om inschakelen van beide zijden te voor­komen
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Gere­la­teerde Series
    flow

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.