Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro 9191502

EAN-nummer
4011334274544
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
€ 7,92
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    49,50 mm
  • Breedte
    109 mm
  • Diepte
    39 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    2
Kabel
  • Diameter kabel
    13 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Koppel­baar
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.