The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
    • 91933
    EAN-nummer
    4011334195276
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

    Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro 91933

    Brutoprijs
    € 12,15
    / Stuk *
    € 12,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro

    91933

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      49 mm
    • Breedte
      168 mm
    • Diepte
      38 mm
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      6
    Kabel
    • Diameter kabel
      12 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Kan worden samen­ge­voegd
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Kleur
      Grijs
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 91933
    PDF
    RoHS report 91933
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 91933 | Hager Nederland

      Afbeelding 91933

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 91933 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 91933

      Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      81836 - Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro
      81836
      Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro
      Brutoprijs
      € 1,85
      / Stuk *
      € 1,85
      / Stuk *
    • 2
      9191502 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro
      9191502
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 8,96
      / Stuk *
      € 8,96
      / Stuk *
    • 3
      9191102 - Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro
      9191102
      Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro
      Brutoprijs
      € 8,86
      / Stuk *
      € 8,86
      / Stuk *
    • 4
      9191501 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
      9191501
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 8,59
      / Stuk *
      € 8,59
      / Stuk *
    • 5
      945162510 - blindpl. berker Integro, zwart
      945162510
      blindpl. berker Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 3,81
      / Stuk *
      € 3,81
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group