Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro 81836

EAN-nummer
4011334165453
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 1,63
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
81837
81837
Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, berker Integro
€ 3,21/ Stuk

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Grijs
Afme­tingen
  • Hoogte
    57,40 mm
  • Breedte
    57,40 mm
  • Diepte
    16 mm
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.