The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 8183701

Doos met aanraakWachter voor bevest.klemring Ø 58 mm, grijs, Integro 8183701

EAN-nummer
4011334165460
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 2,98
/ Stuk *
€ 2,98
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Doos met aanraakWachter voor bevest.klemring Ø 58 mm, grijs, Integro

8183701

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor montage kabel­do­zen/-­be­hui­zingen aan de wand 3 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor montage kabel­do­zen/-­be­hui­zingen aan de wand
  • 8183601

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro

    € 1,70  / Stuk*
  • 81836

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro

    € 1,70  / Stuk*
  • 8183602

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 6 mm, berker Integro

    € 1,70  / Stuk*

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    58 mm
  • Breedte
    58 mm
  • Diameter
    58 mm
  • Diepte
    35 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    1
Kabel
  • Diameter kabel
    12 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Kan worden samen­ge­voegd
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Grijs
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 8183701
PDF
Hager RoHS report 8183701
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 8183701 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 8183701

    Doos met aanraakWachter voor bevest.klemring Ø 58 mm, grijs, Integro

    PDF
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker Integro

    PDF
    524,31 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-17

    PDF
    230,83 kB
    Afbeelding Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Nederland

    Declaration of conformity International 2021-11-24

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

    PDF
    226,92 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group