The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
    • 8183601
    EAN-nummer
    4011334168164
    Verpakking
    200 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro 8183601

    Brutoprijs
    € 1,85
    / Stuk *
    € 1,85
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro

    8183601

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    81837
    81837
    Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, berker Integro
    € 3,64/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • 81837

      Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, berker Integro

      € 3,64  / Stuk*
    • 8183701

      Doos met aanraakWachter voor bevest.klemring Ø 58 mm, grijs, Integro

      € 3,24  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Donker­grijs
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,80 mm
    • Breedte
      55,80 mm
    • Diepte
      15,80 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 8183601 | Hager Nederland

      Afbeelding 8183601

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 8183601 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 8183601

      Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      9191102 - Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro
      9191102
      Doos met aanraakWachter voor verticale montage, 2-v., grijs, Integro
      Brutoprijs
      € 8,86
      / Stuk *
      € 8,86
      / Stuk *
    • 2
      9191501 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
      9191501
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 8,59
      / Stuk *
      € 8,59
      / Stuk *
    • 3
      91933 - Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
      91933
      Inbouwdoos Ø49, 3-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 12,15
      / Stuk *
      € 12,15
      / Stuk *
    • 4
      81836 - Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro
      81836
      Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro
      Brutoprijs
      € 1,85
      / Stuk *
      € 1,85
      / Stuk *
    • 5
      9191502 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro
      9191502
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 8,96
      / Stuk *
      € 8,96
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group