The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
    • 9182002
    EAN-nummer
    4011334053149
    Verpakking
    200 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

    Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, Integro 9182002

    Brutoprijs
    € 3,24
    / Stuk *
    € 3,24
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, Integro

    9182002

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diameter
      45 mm
    • Diepte
      35,50 mm
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Kabel
    • Diameter kabel
      12 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Kan worden samen­ge­voegd
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Kleur
      Grijs
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 9182002
    PDF
    RoHS report 9182002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 9182002 | Hager Nederland

      Afbeelding 9182002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 9182002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 9182002

      Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, Integro

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09

      PDF
      352,62 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      91820 - Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, Integro
      91820
      Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, Integro
      Brutoprijs
      € 3,64
      / Stuk *
      € 3,64
      / Stuk *
    • 2
      81837 - Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, Integro
      81837
      Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, Integro
      Brutoprijs
      € 3,64
      / Stuk *
      € 3,64
      / Stuk *
    • 3
      91844 - Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs
      91844
      Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs
      Brutoprijs
      € 1,80
      / Stuk *
      € 1,80
      / Stuk *
    • 4
      945162510 - Blindplaat, zwart, glans, Integro
      945162510
      Blindplaat, zwart, glans, Integro
      Brutoprijs
      € 3,81
      / Stuk *
      € 3,81
      / Stuk *
    • 5
      9191502 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, Integro
      9191502
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, Integro
      Brutoprijs
      € 8,96
      / Stuk *
      € 8,96
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group