The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
    • 91844
    EAN-nummer
    4011334053859
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

    Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs 91844

    Brutoprijs
    € 1,80
    / Stuk *
    € 1,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs

    91844

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 91844
    PDF
    RoHS report 91844
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 91844 | Hager Nederland

      Afbeelding 91844

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 91844 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 91844

      Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      9191501 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
      9191501
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 1x trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 8,59
      / Stuk *
      € 8,59
      / Stuk *
    • 2
      8183601 - Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro
      8183601
      Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro
      Brutoprijs
      € 1,85
      / Stuk *
      € 1,85
      / Stuk *
    • 3
      81836 - Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro
      81836
      Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro
      Brutoprijs
      € 1,85
      / Stuk *
      € 1,85
      / Stuk *
    • 4
      WTA6300BG - Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, zwart
      WTA6300BG
      Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, zwart
      Brutoprijs
      € 3,06
      / Stuk *
      € 3,06
      / Stuk *
    • 5
      845162568 - blindpl. berker Integro, chroom mat
      845162568
      blindpl. berker Integro, chroom mat
      Brutoprijs
      € 21,45
      / Stuk *
      € 21,45
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group