Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro 91887

EAN-nummer
4011334149835
Verpakking
150 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 3,56
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    49 mm
  • Breedte
    49 mm
  • Diepte
    38 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    2
Kabel
  • Diameter kabel
    12 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Koppel­baar
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Grijs
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.