Keerpool-wipimpulsdr. met symbool "Traptrede+pijl", berker Integro, chroom glz 936952518
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (13)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Impulsstroom15 A
-
BedieningselementWip
-
Aantal polen2
-
KleurChroom
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingVerchroomd, Gecoat
-
TransparantNee
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte34 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen10 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Aantal toetsen1
-
Type drukknopDraaicontact
-
Met terugmeldcontactNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde Systeemintegro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 936952518
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 936952518
Keerpool-wipimpulsdr. met symbool "Traptrede+pijl", berker Integro, chroom glz
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB