1 - 10 V draaipotentiometer met afdekraam, berker Integro, polarwit 928912509

EAN-nummer
4011334265214
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 121,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabel­uit­gang voor componenten 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluitmogelijk­heden
  • Dimbaar DALI
    Nee
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
  • Inbouw­diepte
    22 mm
  • Hoogte
    59,50 mm
  • Breedte
    59,50 mm
  • Diepte
    58 mm
Teksten
  • Verlich­ting
    Bijv. voor tl-lampen en halogeen­lampen met laag vermogen
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring), Met reserve zeke­ring
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    6 A
  • Stuur­stroom
    50 - 50 mA
  • Rela­tivo Sistema
    Berker Integro

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.