Uitschak. 2-polig 12 V= met controleverl. berker Integro, polarwit 937622539
EAN-nummer
4011334306108
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 53,15
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Doos voor inbouwmontage in wand/plafond 7 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent5 A
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom5 A
Spanning
-
Nominale spanning12 V
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met centrale afdekplaat
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
Afmetingen
-
Inbouwdiepte10 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen10 mm
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP44
Uitvoering
-
BedieningselementEnkele wip
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
Schakelmodus2-polig uit
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 937622539
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie