Afdekraam 3-v, berker Integro flow, bruin mat 918192511
EAN-nummer
4011334242208
Verpakking
2 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 8,11
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatieschakelaar 46 producten beschikbaar
-
Drukknop 22 producten beschikbaar
-
Contactdoos 67 producten beschikbaar
-
Blinddeksel 7 producten beschikbaar
-
USB-voeding 4 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 9 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal gangen3
-
Aantal modulen3
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Slagvastheid IKIK02
Teksten
-
MontagewijzeKlembevestiging, Voor horizontale en verticale montage
-
Seriesflow
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 918192511
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-08-28
PDF313,82 kB
Meer documentatie