AntenneWCD TV, met F-connector, berker Integro, bruin 945812501
EAN-nummer
4011334286202
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 26,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
Afmetingen
-
Diepte33 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945812501
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF524,31 kB
Meer documentatie