The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Afdekramen en opbouw­be­hui­zingen - Serie berker Integro
    • 918252511
    EAN-nummer
    4011334241263
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Afdekramen en opbouw­be­hui­zingen - Serie berker Integro

    Opbouw-afstandsring, Integro, bruin 918252511

    Brutoprijs
    € 2,77
    / Stuk *
    € 2,77
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Opbouw-afstandsring, Integro, bruin

    918252511

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Bruin
    • RAL-­code
      8011<­br/>8017
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      59,50 mm
    • Breedte
      59,50 mm
    • Diepte
      10 mm
    Samen­stel­ling
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      integro
    • Gere­la­teerde Series
      integro flow

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 918252511
    PDF
    RoHS report 918252511
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 918252511 | Hager Nederland

      Afbeelding 918252511

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 918252511 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 918252511

      Opbouw-afstandsring, Integro, bruin

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-28 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-28

      PDF
      313,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      911512510 - Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, Integro, zwart
      911512510
      Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 11,65
      / Stuk *
      € 11,65
      / Stuk *
    • 2
      918282501 - Afdekraam 1-v met klapd. Integro, bruin
      918282501
      Afdekraam 1-v met klapd. Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 7,12
      / Stuk *
      € 7,12
      / Stuk *
    • 3
      911512505 - Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, Integro, antraciet
      911512505
      Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, Integro, antraciet
      Brutoprijs
      € 13,15
      / Stuk *
      € 13,15
      / Stuk *
    • 4
      911512515 - Opbouwbehuizing hoog, met trekontlasting, Integro, antraciet
      911512515
      Opbouwbehuizing hoog, met trekontlasting, Integro, antraciet
      Brutoprijs
      € 13,55
      / Stuk *
      € 13,55
      / Stuk *
    • 5
      911522565 - Opbouwbehuizing vlak, 2x trekontlasting Integro, antraciet
      911522565
      Opbouwbehuizing vlak, 2x trekontlasting Integro, antraciet
      Brutoprijs
      € 9,28
      / Stuk *
      € 9,28
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group