AntenneWCD radio/tv, berker Integro, polarwit 945612502
EAN-nummer
4011334245261
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 25,80
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Samenstelling
-
Aantal uitgangen2
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
Afmetingen
-
Diepte32 mm
-
Inbouwdiepte16,20 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945612502
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 945612502
AntenneWCD radio/tv, berker Integro, polarwit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie