Draagplaat 2-v voor Mini-Com modules, berker Integro, antraciet 945592505
EAN-nummer
4011334241096
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 4,94
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Onderdeel voor communicatietechniek 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluiting
-
Type connector/stekerUAE/IAE (ISDN)
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte32,20 mm
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
MateriaalThermoplast
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945592505
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie