RJ45 connector Cat.6 afgeschermd, berker Integro 1985
EAN-nummer
4011334282976
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
€ 42,90
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Identificatie
-
CategorieCat.6
Kabel
-
AWG bereikAWG 26
Aansluiting
-
Type connector/stekerSnijklem, Modular jack
Afmetingen
-
Hoogte18,60 mm
-
Breedte16,20 mm
-
Diepte38,90 mm
Samenstelling
-
AfgeschermdJa
Functies
-
Geschikt voor soepele aderNee
Compatibiliteit
-
Geschikt voor vlakkabelNee
Materiaal
-
KleurAluminium
Gebruiksvoorwaarden
-
Aansluiting zonder gereedschapNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1985
-
Conformiteitsverklaring
dc23-1030
Conformiteitsverklaring International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Meer documentatie