The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker Integro
    • 945192505
    EAN-nummer
    4011334241140
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker Integro

    Antenneverbindingsdoos sat, antraciet mat, Integro 945192505

    Brutoprijs
    € 30,15
    / Stuk *
    € 30,15
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Antenneverbindingsdoos sat, antraciet mat, Integro

    945192505

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 918272505

      Afdekraam 1-v, Integro flow, antraciet mat

      € 2,93  / Stuk*
    • 918032505

      Afdekraam 1-v, met tekstv. Integro flow, antraciet mat

      € 7,93  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
    Demping
    • Aansluit­dem­ping bij 2150 MHz
      5 dB
    • Aansluit­dem­ping bij 860 MHz
      4 dB
    • Door­gangs­dem­ping 2150 MHz
      5 dB
    • Door­gangs­ver­lies 860 MHz
      4 dB
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Lasdoos
    Frequentie
    • Frequentie band­breedte
      5 - 2400 MHz
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      1
    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    Afme­tingen
    • Diepte
      27 mm
    • Inbouw­diepte
      40 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration 945192505
    PDF
    RoHS report 945192505
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 945192505 | Hager Nederland

      Afbeelding 945192505

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 945192505 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 945192505

      Antenneverbindingsdoos sat, antraciet mat, Integro

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      367,66 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      945602501 - Antenneverbindingsdoos radio/sat, bruin, Integro
      945602501
      Antenneverbindingsdoos radio/sat, bruin, Integro
      Brutoprijs
      € 34,10
      / Stuk *
      € 34,10
      / Stuk *
    • 2
      945812503 - AntenneWCD TV, met F-connector, Integro, zwart
      945812503
      AntenneWCD TV, met F-connector, Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 3
      1992 - Cinch-videomodule, berker Integro
      1992
      Cinch-videomodule, berker Integro
      Brutoprijs
      € 42,40
      / Stuk *
      € 42,40
      / Stuk *
    • 4
      945112511 - AntenneWCD TV, met soldeeraansluiting, Integro, bruin
      945112511
      AntenneWCD TV, met soldeeraansluiting, Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 20,95
      / Stuk *
      € 20,95
      / Stuk *
    • 5
      945612502 - Antenneverbindingsdoos TV/radio, polarwit, Integro
      945612502
      Antenneverbindingsdoos TV/radio, polarwit, Integro
      Brutoprijs
      € 28,05
      / Stuk *
      € 28,05
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group