AntenneWCD TV, met F-connector, berker Integro, zwart 945812503
EAN-nummer
4011334335603
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 24,65
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurZwart
-
RAL-code9011
Afmetingen
-
Diepte33 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945812503
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 945812503
AntenneWCD TV, met F-connector, berker Integro, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie