RJ45 connector Cat.3, berker Integro 1980
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (16)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 12 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
CategorieCAT III
-
AWG bereikAWG 24-22
-
Type connector/stekerSnijklem, Modular jack
-
Hoogte18,50 mm
-
Breedte16 mm
-
Diepte35 mm
-
AfgeschermdNee
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Aansluiting zonder gereedschapNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1980
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1980
RJ45 connector Cat.3, berker Integro
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF362,95 kB