Draagplaat 2-v voor Mini-Com modules, berker Integro, grijs 945592507

EAN-nummer
4011334241102
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 4,94
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Onder­deel voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Afme­tingen
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Breedte
    55,50 mm
  • Diepte
    32,20 mm
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7038
  • Materiaal
    Ther­mo­plast

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.