S-Video-module, berker Integro 1993
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (16)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 20 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal aansluitingen1
-
Inbouwdiepte inbouwdozen30 mm
-
Diepte35 mm
-
Hoogte18 mm
-
Breedte15 mm
-
Met stofbeschermingNee
-
Met klapdekselNee
-
AfgeschermdJa
-
MateriaalDuroplast
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
MontagewijzeVoor klikbevestiging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1993
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1993
S-Video-module, berker Integro
PDF