AntenneWCD TV, met soldeeraansluiting, berker Integro, bruin 945112511
Brutoprijs
€ 20,95
/ Stuk
*
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (8)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
Afmetingen
-
Diepte34 mm
Teksten
-
AansluitwijzeMet soldeersaansluiting
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945112511
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 945112511
AntenneWCD TV, met soldeeraansluiting, berker Integro, bruin
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie