Draagplaat 1-v voor AMP modulaire jacks, berker Integro, zwart 9455705
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Onderdeel voor communicatietechniek 2 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
Aantal aansluitingen1
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte27 mm
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
MateriaalThermoplast
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 9455705
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 9455705
Draagplaat 1-v voor AMP modulaire jacks, berker Integro, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF365,61 kB