![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
AntenneWCD TV, met soldeeraansluiting, berker Integro, antraciet 945112515
EAN-nummer
4011334241188
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 18,50
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
Afmetingen
-
Diepte34 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945112515
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF524,31 kB
Meer documentatie