Modulaire jack 6-polig, zwart 1829
Brutoprijs
€ 12,50
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Identificatie
-
CategorieCAT III
Aansluiting
-
Type connector/stekerSnijklem, RJ
Afmetingen
-
Hoogte19,40 mm
-
Breedte14,90 mm
Samenstelling
-
AfgeschermdNee
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Aansluiting zonder gereedschapNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1829
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1829
Modulaire jack 6-polig, zwart
PDF
Meer documentatie