AntenneWCD TV, met F-connector, berker Integro, antraciet 945812505
EAN-nummer
4011334286219
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 26,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
Aansluiting
-
Type connector/stekerLasdoos
Samenstelling
-
Aantal uitgangen1
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
Afmetingen
-
Diepte33 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945812505
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF524,31 kB
Meer documentatie