AntenneWCD Radio/SAT, berker Integro, polarwit 945602502

EAN-nummer
4011334241225
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 30,15
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Lasdoos
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    2
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
Afme­tingen
  • Diepte
    31,50 mm
  • Inbouw­diepte
    16,50 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.