Draagplaat 1-v voor AMP modulaire jacks, Integro, grijs 945572507
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Inbouwelement RCA- en S-Video 1 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar -
Cinch-inbouwelement 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
Aantal aansluitingen1
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte19,30 mm
-
KleurGrijs
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7038
-
MateriaalThermoplast
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 945572507
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 945572507
Draagplaat 1-v voor AMP modulaire jacks, Integro, grijs
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF365,61 kB