RJ45 connector Cat.5e afgeschermd, berker Integro 1984
EAN-nummer
4011334051107
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K10
€ 34,60
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Identificatie
-
CategorieCat.5e
Kabel
-
AWG bereikAWG 24-22
Aansluiting
-
Type connector/stekerSnijklem, Modular jack
Afmetingen
-
Hoogte18,60 mm
-
Breedte16,20 mm
-
Diepte38,90 mm
Samenstelling
-
AfgeschermdJa
Materiaal
-
KleurAluminium
Gebruiksvoorwaarden
-
Aansluiting zonder gereedschapNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1984
-
Conformiteitsverklaring
dc23-1030
Conformiteitsverklaring International 2023-06-19
PDF246,17 kB
Meer documentatie