The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
    • 845162568
    EAN-nummer
    4011334318613
    Verpakking
    200 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

    Blindplaat, Integro, chroom mat 845162568

    Brutoprijs
    € 21,45
    / Stuk *
    € 21,45
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Blindplaat, Integro, chroom mat

    845162568

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld, Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      22,50 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Centraal­plaat
    • Gere­la­teerde Systeem
      integro

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 845162568
    PDF
    RoHS report 845162568
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 845162568 | Hager Nederland

      Afbeelding 845162568

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 845162568 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 845162568

      Blindplaat, Integro, chroom mat

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09

      PDF
      434,99 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      91820 - Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, Integro
      91820
      Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, met trekontlasting, Integro
      Brutoprijs
      € 3,64
      / Stuk *
      € 3,64
      / Stuk *
    • 2
      91844 - Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs
      91844
      Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs
      Brutoprijs
      € 1,80
      / Stuk *
      € 1,80
      / Stuk *
    • 3
      945162510 - Blindplaat, zwart, glans, Integro
      945162510
      Blindplaat, zwart, glans, Integro
      Brutoprijs
      € 3,81
      / Stuk *
      € 3,81
      / Stuk *
    • 4
      9182002 - Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, Integro
      9182002
      Inbouwdoos Ø45, 1-v, d=35 mm, Integro
      Brutoprijs
      € 3,24
      / Stuk *
      € 3,24
      / Stuk *
    • 5
      9191502 - Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, Integro
      9191502
      Inbouwdoos Ø49, 2-v, d=37 mm, 2x trekontlasting, Integro
      Brutoprijs
      € 8,96
      / Stuk *
      € 8,96
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group