Wippenschakelaar, chroom, mat, berker Integro 936552528

EAN-nummer
4011334240471
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 46,45
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    Chroom
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verchroomd, Gecoat
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Inbouwinstallatie, Schroef­be­ves­ti­ging
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    2
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    10 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    13 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Schakel­modus
    Serie
  • Verlich­ting
    Zonder verlich­ting (kan niet worden verlicht)
Uitvoe­ring

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.