Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, zwart 936752510
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
Aantal polen2
-
Aantal toetsen2
-
Met terugmeldcontactNee
-
Type drukknopSerie drukknop
-
KleurZwart
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
-
Diepte25 mm
-
Inbouwdiepte10 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen13 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
AansluitklemGemeenschappelijke ingangsklem
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
OpdrukZonder opdruk
-
Gerelateerde Seriesflow
-
Gerelateerde SysteemBerker Integro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 936752510
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-12-13
PDF269,32 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-17
PDF273,46 kB