WCD USA/Canada NEMA 5-15 R, Integro, polarwit 862632502
Ook verkrijgbaar in
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning125 V
-
Nominale stroom IN15 A
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Type steker contactdoosNEMA
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 862632502
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 862632502
WCD USA/Canada NEMA 5-15 R, Integro, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09
PDF441,13 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF223,80 kB