Wipschakelaar, chroom, mat, berker Integro 936522528
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 68 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom IN10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurChroom
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingVerchroomd, Gecoat
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
Heeft tekstveldNee
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte10 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen13 mm
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
DrukknopNee
-
BedieningselementEnkele wip
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 936522528
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 936522528
Wipschakelaar, chroom, mat, berker Integro
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Conformiteitsverklaring International 2021-12-13
PDF269,32 kB