The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
    • 91912
    EAN-nummer
    4011334053910
    Verpakking
    100 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

    Aanraakveilige doos 2-voudig horizontaal, diep met trekontlasting Integro, grijs 91912

    Brutoprijs
    € 8,59
    / Stuk *
    € 8,59
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Aanraakveilige doos 2-voudig horizontaal, diep met trekontlasting Integro, grijs

    91912

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      109 mm
    • Breedte
      48 mm
    • Diepte
      46 mm
    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Kabel
    • Diameter kabel
      12 mm
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Kan worden samen­ge­voegd
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Kleur
      Grijs
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 91912
    PDF
    RoHS report 91912
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 91912 | Hager Nederland

      Afbeelding 91912

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 91912 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 91912

      Aanraakveilige doos 2-voudig horizontaal, diep met trekontlasting Integro, grijs

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-11-24

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      91883 - Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, berker Integro
      91883
      Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=45 mm, met trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 3,97
      / Stuk *
      € 3,97
      / Stuk *
    • 2
      945162509 - blindpl. berker Integro, polarwit
      945162509
      blindpl. berker Integro, polarwit
      Brutoprijs
      € 4,28
      / Stuk *
      € 4,28
      / Stuk *
    • 3
      945162501 - blindpl. berker Integro, bruin
      945162501
      blindpl. berker Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 4,28
      / Stuk *
      € 4,28
      / Stuk *
    • 4
      91887 - Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
      91887
      Inbouwdoos Ø49, 1-v, d=38 mm, met trekontlasting, berker Integro
      Brutoprijs
      € 4,04
      / Stuk *
      € 4,04
      / Stuk *
    • 5
      945162510 - blindpl. berker Integro, zwart
      945162510
      blindpl. berker Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 3,81
      / Stuk *
      € 3,81
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group