Afdichting Integro eenheden zwart 81853
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (99)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 99 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurZwart
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte2,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde Systeemintegro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 81853
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 81853
Afdichting Integro eenheden zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF341,79 kB