The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Integro
    • Afdekramen en opbouw­be­hui­zingen - Serie berker Integro
    • 918252510
    EAN-nummer
    4011334336136
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K45
    • Afdekramen en opbouw­be­hui­zingen - Serie berker Integro

    Opbouw-afstandsring, berker Integro, zwart 918252510

    Brutoprijs
    € 2,48
    / Stuk *
    € 2,48
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouw-afstandsring, berker Integro, zwart

    918252510

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      59,50 mm
    • Breedte
      59,50 mm
    • Diepte
      10 mm
    Samen­stel­ling
    • Met kabe­l­in­voer
      Ja
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    Toebe­horen
    • Met afdekraam
      Nee
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      integro
    • Gere­la­teerde Series
      integro flow

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 918252510
    PDF
    RoHS report 918252510
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 918252510 | Hager Nederland

      Afbeelding 918252510

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 918252510 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 918252510

      Opbouw-afstandsring, berker Integro, zwart

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker Integro

      PDF
      524,31 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-28 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-08-28

      PDF
      313,82 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      911512510 - Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, berker Integro, zwart
      911512510
      Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, berker Integro, zwart
      Brutoprijs
      € 11,65
      / Stuk *
      € 11,65
      / Stuk *
    • 2
      918032568 - Afdekraam 1-v met tekstv. berker Integro, chroom
      918032568
      Afdekraam 1-v met tekstv. berker Integro, chroom
      Brutoprijs
      € 22,85
      / Stuk *
      € 22,85
      / Stuk *
    • 3
      918282501 - Afdekraam 1-v met klapd. berker Integro, bruin
      918282501
      Afdekraam 1-v met klapd. berker Integro, bruin
      Brutoprijs
      € 7,12
      / Stuk *
      € 7,12
      / Stuk *
    • 4
      918262515 - Afdekraam 2-v, berker Integro flow, antraciet mat
      918262515
      Afdekraam 2-v, berker Integro flow, antraciet mat
      Brutoprijs
      € 7,05
      / Stuk *
      € 7,05
      / Stuk *
    • 5
      911512505 - Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, berker Integro, antraciet
      911512505
      Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, berker Integro, antraciet
      Brutoprijs
      € 13,15
      / Stuk *
      € 13,15
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group