SCHUKO-wandcontactdoos 45° met controle-led "SNAP IN", grijs, mat, Integro 947132502
EAN-nummer
4011334156062
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 24,55
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (15)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidJa
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingJa
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Functies
-
Met oriëntatieverlichtingNee
-
Met functieverlichtingJa
-
Gerelateerde SysteemBerker Integro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 947132502
SCHUKO-wandcontactdoos 45° met controle-led "SNAP IN", grijs, mat, Integro
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2022-11-25
PDF305,78 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-05
PDF311,40 kB
Meer documentatie