Afdekraam 1-v, met tekstv. Integro flow, oranje glz 918032594
Brutoprijs
€ 11,35
/ Stuk
*
Ook verkrijgbaar in
Productkleur - Oranje
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Modulaire wandcontactdoos 77 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 27 producten beschikbaar -
Blinddeksel 8 producten beschikbaar -
Doos voor inbouwmontage in wand/plafond 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal gangen1
Materiaal
-
KleurOranje
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 2008
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte59,50 mm
-
Diepte9 mm
Toebehoren
-
Heeft tekstveldJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 918032594
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 918032594
Afdekraam 1-v, met tekstv. Integro flow, oranje glz
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF429,24 kB
Meer documentatie