Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, polarwit 937522509
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 68 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom IN10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte10 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen13 mm
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingMet geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit
-
OpdrukMet opdruk "0"
-
BedieningselementEnkele wip
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 937522509
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 937522509
Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, polarwit
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Conformiteitsverklaring International 2021-12-13
PDF269,32 kB