![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
WCD USA/Canada NEMA 5-15 R, berker Integro, polarwit 862632502
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Nominale stroom15 A
-
Nominale spanning125 V
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK02
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Inbouwdiepte inbouwdozen40 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Type steker contactdoosNEMA
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Aantal modulen1
-
OpdrukZonder opdruk
-
DekselCentraalplaat
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
Type dekselZonder deksel
-
Gerelateerde Seriesflow
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 862632502
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF223,80 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF226,75 kB