Wandcontactdoos Italië, Integro, zwart 962512503
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom16 A
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale spanning250 - 250 V
-
KleurZwart
-
RAL-code9011
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte30 mm
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde Systeemintegro
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 962512503
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 962512503
Wandcontactdoos Italië, Integro, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity International 2021-12-15
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF210,32 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Conformiteitsverklaring International 2021-12-21
PDF213,40 kB