![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
WCD Zwitserland type 13, berker Integro, antraciet 962492505
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
KleurAntraciet
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met slotNee
-
Heeft tekstveldNee
-
Gerelateerde Seriesflow
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 962492505
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-04-12
PDF226,29 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-12
PDF229,90 kB