WCD 12 V 20 A, berker Integro, grijs 845712507
EAN-nummer
4011334322870
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 17,25
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Spanning
-
Nominale spanning12 V
-
Nominale spanning24 - 24 V
-
Uitgangsspanning12-24 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Uitgangsvermogen240 W
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7038
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen46 mm
Aansluiting
-
Type connector/stekerKabeloog
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Samenstelling
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Met klapdekselNee
-
Met signaallampNee
-
Met slotNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemBerker Integro
Teksten
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 845712507
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
dc24-1028
PDF264,71 kB
Meer documentatie