DOOS +AANR.WACHTER BEV.KLEMRING Ø58, INT • 81837 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Schakelmateriaal
  • Serie berker Integro
  • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro
  • 81837

Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, berker Integro

81837

  • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker Integro

Inbouwdoos Ø58 klembevestiging, berker Integro 81837

EAN-nummer
4011334165477
Verpakking
200 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 3,34
/ Stuk *
€ 3,34
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor montage kabel­do­zen/-­be­hui­zingen aan de wand 3 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor montage kabel­do­zen/-­be­hui­zingen aan de wand
  • 81836

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 5 mm, berker Integro

    € 1,70  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • 8183601

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 4 mm, berker Integro

    € 1,70  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • 8183602

    Klembevestigingsring voor materiaaldikte van 6 mm, berker Integro

    € 1,70  / Stuk*
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    58 mm
  • Breedte
    58 mm
  • Diameter
    58 mm
  • Diepte
    35 mm
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    1
Kabel
  • Diameter kabel
    12 mm
Compa­ti­bi­li­teit
  • Kan worden samen­ge­voegd
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Kleur
    Grijs
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 81837 | Hager Nederland

    Afbeelding 81837

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker Integro | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker Integro

    PDF
    524,31 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-17

    PDF
    230,83 kB
    Afbeelding Declaration of conformity International 2021-11-24 | Hager Nederland

    Declaration of conformity International 2021-11-24

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-13

    PDF
    226,92 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    91844 - Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs
    91844
    Montagesjabloon, karton Integro eenheden, grijs
    Brutoprijs
    € 1,65
    / Stuk *
    € 1,65
    / Stuk *
  • 2
    845162568 - blindpl. berker Integro, chroom mat
    845162568
    blindpl. berker Integro, chroom mat
    Brutoprijs
    € 19,75
    / Stuk *
    € 19,75
    / Stuk *
  • 3
    945162501 - blindpl. berker Integro, bruin
    945162501
    blindpl. berker Integro, bruin
    Brutoprijs
    € 3,93
    / Stuk *
    € 3,93
    / Stuk *
  • 4
    945162505 - blindpl. berker Integro, antraciet
    945162505
    blindpl. berker Integro, antraciet
    Brutoprijs
    € 3,93
    / Stuk *
    € 3,93
    / Stuk *
  • 5
    945162507 - blindpl. berker Integro, grijs
    945162507
    blindpl. berker Integro, grijs
    Brutoprijs
    € 3,93
    / Stuk *
    € 3,93
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group