Serieschakelaar 16 AX, Integro, zwart 936552510
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (10)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 67 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale stroom IN10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
SamenstellingBasiselement met centraalstuk
-
AansluitwijzeInbouwinstallatie, Schroefbevestiging
-
Aantal toetsen2
-
Inbouwdiepte10 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen13 mm
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
DrukknopNee
-
BedieningselementDubbel wip
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 936552510
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 936552510
Serieschakelaar 16 AX, Integro, zwart
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-12-17
PDF273,46 kB
Declaration of conformity International 2021-11-19
Conformiteitsverklaring International 2021-12-13
PDF269,32 kB